• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket untuk CAN bus
  5. EVC960

Connecting cable with socket

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

Connecting cable with socket

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi CAN bus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 32 DC; (kawat 4+5: 5 V)
Total beban arus maks. [A] 4; (kawat 4+5: 0,05 A)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 490.05
Dimensi [mm] 38 x 15.5 x 31.5
Material bodi detakan TPU
Material mur kuningan, berlapis nikel
Material penyegel FKM
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Keterangan
Resistor pemutus CAN bus (120 Ω) diintegrasikan pada konektor M12.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8.4 mm, berpelindung; merah / hitam: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + putih / biru: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + penutup: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm