• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk suplai energi untuk modul lapangan
  5. EVCA37

Connection cable

EVCA37

VDOAE050MSS0010H05STGE050MSS

Connection cable

EVCA37

VDOAE050MSS0010H05STGE050MSS

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Desain kabel daya, Dengan kode L
Aplikasi Aplikasi industri/otomatisasi pabrik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 63 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 16
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...80 °C
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 2023.5
Material bodi detakan TPU
Material mur kuningan, berlapis nikel
Material penyegel FKM
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: L; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm