Ethernet connection cable
EVCA46
VSTGN040MSS01,5K04STGP040--S
Ethernet connection cable
EVCA46
VSTGN040MSS01,5K04STGP040--S
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | Kabel Ethernet, Dengan kode D |
Aplikasi | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 1.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (Colokan M12/colokan RJ45: IP 20) |
Data teknis
Berat [g] | 140.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material bodi detakan | TPU / PC | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1.5 m, PUR, Bebas halogen, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC; Kontak: dilapisi emas |