Y connection cable
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Y connection cable
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 60.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material bodi detakan | TPU / TPU | ||||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||||
Material penyegel | FKM | ||||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Catatan | Lihat catatan teknis di bagian "Download" |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan C
Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: selongsong berulir, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen! |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) + 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - colokan A
Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: selongsong berulir, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen! |
Koneksi listrik - soket B
Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen! |