• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper
  5. EVF057

Connection cable

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

Connection cable

EVF057

VDOAH043VAS0010P04STGH040VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...65 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C] 0...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...65 °C
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 328.5
Dimensi [mm] 15.5 x 15.5 x 49
Material bodi detakan PP
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel EPDM
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, hitam transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm