• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. EVF139

Connecting cable with socket

EVF139

ADOAF040VAS0005P04

Connecting cable with socket

EVF139

ADOAF040VAS0005P04

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] 5...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Data teknis
Berat [g] 161.3
Dimensi [mm] 19 x 10 x 25.5
Material casing: PP abu-abu; Segel: EPDM
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm