• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper
  5. EVF154

Connection cable

EVF154

VDOAF032VAS00,3P03STGF030VAS

Connection cable

EVF154

VDOAF032VAS00,3P03STGF030VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 3
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] 5...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Data teknis
Berat [g] 25.8
Dimensi [mm] 10 x 10 x 36
Material casing: PP abu-abu; Segel: EPDM
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm