Connection cable
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Connection cable
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | area higienis dan basah pada industri makanan |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | 0...100 | |
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PP Bebas halogen; Segel: EPDM | ||||||||
Material bodi detakan | PP | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Diagram dan grafik
garis karakteristik untuk derating
|
|
---|