• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan colokan untuk Ethernet
  5. EVF526

Connecting cable with plug

EVF526

ASTAN040VAS0020R04

Connecting cable with plug

EVF526

ASTAN040VAS0020R04

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Suhu sekitar (bergerak) [°C] 0...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 1268.9
Dimensi [mm] 38 x 15.5 x 35.5
Material PP Bebas halogen
Material bodi detakan PP
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 15 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 20 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: D; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung