• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk Ethernet
  5. EVF547

Ethernet connection cable

EVF547

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

Ethernet connection cable

EVF547

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Suhu sekitar (bergerak) [°C] 0...80
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 661.6
Dimensi [mm] 35.5 x 15.5 x 38
Material PP Bebas halogen
Material bodi detakan PP
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 15 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: D; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung