Ethernet connection cable
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
Ethernet connection cable
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | Kabel Ethernet, Dengan kode D |
Aplikasi | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 1.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | 0...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Colokan M12/colokan RJ45: IP 20) |
Data teknis
Berat [g] | 434.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | kuningan berlapis nikel; casing: PP Bebas halogen | ||||||||
Material bodi detakan | PP / PC | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan M12
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6.5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
Koneksi listrik - colokan RJ45
Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC; Kontak: dilapisi emas |