• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket untuk suplai energi untuk modul lapangan
  5. EVF612

Connecting cable with socket

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

Connecting cable with socket

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Desain kabel daya, Dengan kode L
Aplikasi Penggunaan di area basah dan di industri makanan dan minuman
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 63 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 16
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: …65 °C
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 958
Material bodi detakan PP
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel EPDM
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm