Connection cable
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Connection cable
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | kabel daya, Dengan kode L |
Aplikasi | Penggunaan di area basah dan di industri makanan dan minuman |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 63 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 16 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material bodi detakan | PP | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material penyegel | EPDM | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1.5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |