Aplikasi
Fitur khusus |
Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
Aplikasi |
area higienis dan basah pada industri makanan |
Bebas dari silikon |
ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
< 24 DC |
Kelas perlindungan |
III |
Total beban arus maks. [A] |
4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-25...100 |
Perlindungan |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] |
51.3 |
Material bodi detakan |
PP |
Material mur |
baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material penyegel |
EPDM |
Jumlah port kotak splitter |
2 |
Kesesuaian rantai tarik |
ya |
Kesesuaian rantai tarik |
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel |
min. 10 x diameter kabel |
kecepatan pergerakan |
maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk² |
siklus pembengkokan |
> 1 Mio. |
ketegangan torsional |
± 180 °/m |
|
Koneksi listrik - colokan C
Koneksi |
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |
Koneksi listrik - soket B
|
Kabel: 0.2 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
|
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Koneksi listrik - colokan A
|
Kabel: 0.2 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
|
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |