Connecting cable with socket
EVM014
ADOGH040VAS0025H04
Connecting cable with socket
EVM014
ADOGH040VAS0025H04
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | aplikasi di lingkungan yang sangat menantang |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||
Pengujian semprotan garam |
|
Data teknis
Berat [g] | 807.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 25 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|
Diagram dan grafik
garis karakteristik untuk derating
|
|
---|