• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. EVT092

Connecting cable with socket

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Connecting cable with socket

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...50
Suhu sekitar (bergerak) [°C] 5...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...50
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 561.5
Dimensi [mm] 15.5 x 15.5 x 45
Material casing: PVC oranye; Segel: EPDM
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 1 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm