Connection cable
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Connection cable
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | area higienis dan basah pada industri makanan |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | 5...80 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 187.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Material | casing: PVC oranye; Segel: EPDM | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm |