• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. EVW003

Connecting cable with socket

EVW003

ADOGH040SCS0010T04

Connecting cable with socket

EVW003

ADOGH040SCS0010T04

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi aplikasi pengelasan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...75
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 329.5
Dimensi [mm] 15.5 x 15.5 x 45
Material casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur kuningan, anti-percikan
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 2 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm
Diagram dan grafik
garis karakteristik untuk derating
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Suhu sekitar [°C]
Y Arus [A]