Connection cable
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Connection cable
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | aplikasi pengelasan |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 56.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM | ||||||||
Material mur | kuningan, anti-percikan | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1.5 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.5 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm |