• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. EVW168

Connecting cable with socket

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

Connecting cable with socket

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi aplikasi pengelasan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...75
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 181.7
Dimensi [mm] 15.5 x 15.5 x 45
Material casing: TPU hitam transparan; Segel: FKM
Material mur kuningan, anti-percikan
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 2 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x LED, kuning
operasi 2 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm