• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Aksesori pemasangan untuk safety light grid dan curtain
  5. EY5010

muting arm set

EY5010

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

muting arm set

EY5010

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

  • ce
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Aplikasi
Desain muting palang melintang dengan dua sensor sinar tembus
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 19.2...28.8 DC
Konsumsi arus [mA] 120; (transmitter: 60; receiver: 60)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 940
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 0.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] < 2.5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -30...55
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Data teknis
Berat [g] 3000
Material aluminium; polipropilena
Material lensa
polikarbonat-ABS
Keterangan
Jumlah paket 4 buah
Koneksi listrik - receiver 1
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru
Koneksi listrik - receiver 2
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah
Koneksi listrik - transmitter 1
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru
Koneksi listrik - transmitter 2
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah