Karakteristik produk
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Aplikasi
Desain |
muting sekuensial dengan empat penghalang cahaya multi-cahaya paralel |
Prinsip fungsi |
Sensor sinar tembus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
19.2...28.8 DC |
Konsumsi arus [mA] |
60 |
Kelas perlindungan |
III |
Pelindung polaritas terbalik |
ya |
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] |
940 |
Output
Desain kelistrikan |
PNP |
Fungsi output |
mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] |
0.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] |
100 |
Pelindung hubung singkat |
ya |
Pelindung beban berlebih |
ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] |
< 3.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-30...55 |
Perlindungan |
IP 65 |
Data teknis
Berat [g] |
4295 |
Material |
aluminium; polipropilena |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
transmitter |
LED, kuning |
receiver |
LED, hijau/merah |
|
Koneksi listrik - receiver 1
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru |
Koneksi listrik - receiver 2
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah |
Koneksi listrik - transmitter 1
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru |
Koneksi listrik - transmitter 2
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah |