• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Splitter Y
  5. EY5053

Y connection cable

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Y connection cable

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 54.1
Material bodi detakan TPU
Material mur kuningan, berlapis nikel
Material penyegel FKM
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 15 x diameter kabel
siklus pembengkokan > 1 Mio.
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan C
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5...0.8 Nm
Koneksi listrik - Kabel
Koneksi Kabel: 0.45 m, PVC, Bebas halogen, hitam, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - soket A
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5...0.8 Nm
Koneksi listrik - soket B
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5...0.8 Nm