• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. GG508S

Fail-safe inductive sensor

GG508S

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Fail-safe inductive sensor

GG508S

GIGA4010-3PT/SIL3/US

spesifik pelanggan
  • ce
  • ukca
  • tuevnord
Karakteristik produk
Fungsi output sinyal jam
Aktifkan zona [mm] 1...4
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 90.5
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Tipe operasi pengoperasian kontinu (bebas pemeliharaan)
Fungsi yang terkait dengan pengamanan status aman ketika tidak diredam
Aplikasi aplikasi industri
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 19.2...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 15
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 5000
Input
Kapasitansi input Ci_max maks. [nF] 2
Output
Fungsi output sinyal jam
Data output Interface tipe B
Pelindung hubung singkat ya
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] 20
Zona pendeteksian
Aktifkan zona [mm] 1...4
Jarak penonaktifan aman s(ar) [mm] 10
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] 20
Waktu respons ketika mendekati zona aktif [ms] 200; (tipikal 100)
Kondisi pengoperasian
Aplikasi kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1
Suhu sekitar [°C] -40...70
Catatan tentang suhu sekitar
durasi penggunaan ≤ 87600 h
Suhu sekitar [°C] 10...40
Catatan tentang suhu sekitar
durasi penggunaan ≤ 175200 h
Tingkat perubahan suhu [K/min] 0.5
Kelembapan udara relatif maks. [%] secara singkat: 5...95 %; permanen: 5...70 %
Tekanan udara [kPa] 80...106
Radiasi ionisasi tidak diperbolehkan
Semprotan garam tidak
Perlindungan IP 68; IP 69K; (sesuai EN 60529)
Pengujian/persetujuan
EME
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 kelas B
Tahan guncangan
IEC 60947-5-2
Ketahanan terhadap getaran
IEC 60947-5-2
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan
ISO 13849-1: 2015 kategori 3, PL e
IEC 61508 SIL 3
Waktu misi TM [h] ≤ 175200
Waktu misi TM (indikasi tambahan)
20 tahun
PFH [1/h] 1E-08
Data teknis
Berat [g] 177.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 90.5
Penamaan ulir M18 x 1
Material kuningan lapisan khusus; PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
sinyal 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
Kecuali dinyatakan lain, semua data mengacu pada pelat target referensi sesuai IEC 60947-5-2 untuk seluruh rentang suhu.
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Catatan spesifik pelanggan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas