- Produk
- I12004
Inductive sensor
I12004
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
Inductive sensor
I12004
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20...70 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 90...250 AC |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 11 |
Arus beban minimal [mA] | 15 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 5 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20...70 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 70 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | < 15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 676 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Pemasangan | non-flush mountable |
Tipe pemasangan | dengan pelat pemasangan |
Dimensi [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Material | PBT; aluminium dianodisasi |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|