• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. I85009

Inductive tube sensor

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Inductive tube sensor

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] < 14
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 70 x 20 x 12
Aplikasi
Prinsip pengoperasian dinamis
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...35 DC
Konsumsi arus [mA] < 25
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] < 14
Resolusi bola baja (diameter) [mm] 3
Kecepatan komponen maks. [m/s] 25
Waktu respons
Pemanjangan pulsa [ms] 100
Waktu jatuh maks. [ms] 100
Waktu respons [ms] < 0.2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] 1188
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 59
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 70 x 20 x 12
Material casing: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
tali pemasangan: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Kabel: 0.09 m, PUR
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A