• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IB0059

Inductive sensor

IB0059

IB-2020-ABOA

Inductive sensor

IB0059

IB-2020-ABOA

  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Casing berbentuk silinder
Dimensi [mm] Ø 34 / L = 82
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 6.5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 20 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...16.2
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 610
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Hazardous voltage
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 256
Casing berbentuk silinder
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] Ø 34 / L = 82
Material PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan: 1
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²