• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IB5131

Inductive sensor

IB5131

IB-2020-FRKG/PH

Inductive sensor

IB5131

IB-2020-FRKG/PH

  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Casing berbentuk silinder
Dimensi [mm] Ø 34 / L = 82
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...55 DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 4.6
Arus beban minimal [mA] 4
Kebocoran arus maks. [mA] 0.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 400
Frekuensi peralihan DC [Hz] 300
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 20
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 20 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...16.2
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1699
Data teknis
Berat [g] 254.5
Casing berbentuk silinder
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] Ø 34 / L = 82
Material PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²