• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. ID0039

Inductive sensor

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

Inductive sensor

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 50
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 92 x 80 x 40
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan I
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 6
Arus beban minimal [mA] 5.5
Kebocoran arus maks. [mA] 1.7 (140 V AC/DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 450
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 450
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 25
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 50
Jarak pengoperasian [mm] 0...40.5; (flush mountable dengan baja ringan (ST37))
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.85 / kuningan: 0.48 / aluminium: 0.46 / tembaga: 0.38
Histeresis [X01] 3...20
Deviasi titik peralihan [X01] -15...15
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 352
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Hazardous voltage
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 427
Casing persegi panjang
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] 92 x 80 x 40
Material PPE; seng tuang; kuningan berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
operasi 1 x LED, hijau
hubung singkat 1 x LED, hijau/merah berkedip secara bergantian
Aksesori
Item dikirim
colokan penyegel: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C