• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. ID5033

Inductive sensor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

Inductive sensor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 50
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 120 x 80 x 30
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 50
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] 50
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 50 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...40.5
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1390
Data teknis
Berat [g] 750
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 120 x 80 x 30
Material PPE
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
obeng: 1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²