• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IE5208

Inductive sensor

IE5208

IEB2001-BROG

Inductive sensor

IE5208

IEB2001-BROG

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 1
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 35
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 3.5
Arus beban minimal [mA] 4
Kebocoran arus maks. [mA] 0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1300
Pelindung hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 1
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 1 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...0.81
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 $Klasse_
MTTF [ANN] 5707
Data teknis
Berat [g] 47
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 35
Penamaan ulir M8 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; PBT
Torsi pengencangan [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²
Diagram dan grafik
Instalasi