• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IE5324

Inductive sensor

IE5324

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS

Inductive sensor

IE5324

IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 2 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.62
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 2804
Data teknis
Berat [g] 39.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M8 x 1
Penamaan ulir M8 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; LCP
Torsi pengencangan [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Kabel: 0.8 m, PUR; tahan api (FRNC); 3 x 0.14 mm²
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: dapat diputar
Diagram dan grafik
Instalasi