Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 3.5 |
Arus beban minimal [mA] | 2; (hanya pada pengoperasian 2 kawat) |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.5; (nur im 3-Leiter Betrieb) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 800 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...2.4 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Deviasi titik peralihan [mm] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1858 | ||||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 14 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: LCP oranye; Jendela LED: PPSU; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih |
Torsi pengencangan [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|