• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IE5350

Inductive sensor

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Inductive sensor

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 40
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 3.5
Arus beban minimal [mA] 2; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Kebocoran arus maks. [mA] 0.5; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 600
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...4.05
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01] 1...20
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Perlindungan IP 65; IP 67; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1870
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta 0...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A017
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 15.9
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 40
Penamaan ulir M8 x 1
Material baja tahan karat (1.4401/316); permukaan pendeteksian: LCP oranye; Jendela LED: PPSU; mur pengunci: baja tahan karat (1.4401/316)
Torsi pengencangan [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A
Diagram dan grafik
Instalasi