• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IE5412

Inductive sensor

IE5412

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

Inductive sensor

IE5412

IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS

penghentian produk
Produk alternatif: IE5416 Perbandingan produk: IE5412 / IE5416 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 1.5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 30
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 9
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Frekuensi peralihan DC [Hz] 3000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 1.5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 1.5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.2
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] < 15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 68
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 835
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 20.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 30
Penamaan ulir M8 x 1
Material casing: baja tahan karat; permukaan pendeteksian: PA
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Catatan penghentian produk
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A