• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IE5461

Inductive sensor

IE5461

IEBC003BASKG/1M

Inductive sensor

IE5461

IEBC003BASKG/1M

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 3
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 37
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 10; (hanya pada pengoperasian 3 kawat)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.8
Arus beban minimal [mA] 2; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Kebocoran arus maks. [mA] 0.5; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 3
Jarak pengoperasian [mm] 0...2.4
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 1517
Data teknis
Berat [g] 35.7
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M8 x 1 / L = 37
Penamaan ulir M8 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: LCP
Torsi pengencangan [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0.14 mm²
Diagram dan grafik
Instalasi