Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Casing dari logam penuh; Alat bantu pengaturan optik | |
---|---|---|
Aplikasi | Penggunaan pada aplikasi pengelasan | |
Peringkat tekanan [bar] | 50 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Arus beban minimal [mA] | 2 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.75 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 150 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.6 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.6 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan benturan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1384 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 108.6 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L) anti-percikan; permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) anti-percikan; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) anti-percikan |
Casing dari logam penuh | ya |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Alat bantu pengaturan optik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PUR; 2 x 0.34 mm² |
---|