- Produk
- IES227
Inductive sensor
IES227
IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR
Inductive sensor
IES227
IEB3003BBPKG/V4A/K1/10M/PUR
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Faktor koreksi K = 1; Tahan terhadap medan magnet |
---|---|
Aplikasi | Aplikasi industri/otomatisasi pabrik |
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Ketahanan maks. terhadap medan magnet [mT] | 300 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...2.43 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 1 / aluminium: 1 / tembaga: 1 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Faktor koreksi K = 1 | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 747 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 127 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: LCP putih; Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|