• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IF0303

Inductive sensor

IF0303

IFA2002-ABOW

Inductive sensor

IF0303

IFA2002-ABOW

  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 71.5
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 45...65
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 8.5
Arus beban minimal [mA] 8
Kebocoran arus maks. [mA] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 2 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.62
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 3...15
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
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 932
Data teknis
Berat [g] 116.7
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 71.5
Penamaan ulir M12 x 1
Material casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT natural; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih; entri kabel: TPE-E; Jendela LED: PBT natural
Torsi pengencangan [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, merah
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
Diagram dan grafik
Instalasi