• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IF5353

Inductive sensor

IF5353

IF-3004-ANKG

Inductive sensor

IF5353

IF-3004-ANKG

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 71
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 15; (24 V)
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 400
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 945
Data teknis
Berat [g] 89
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 71
Penamaan ulir M12 x 1
Material PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²