• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IF5662

Inductive sensor

IF5662

IFA2002-FRKG/6M/PH

Inductive sensor

IF5662

IFA2002-FRKG/6M/PH

  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 71
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...55 DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 4.6
Arus beban minimal [mA] 4
Kebocoran arus maks. [mA] 0.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 400
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 2
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 2 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...1.6
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1815
Data teknis
Berat [g] 236.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 71
Penamaan ulir M12 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.34 mm²