• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IF5704

Inductive sensor

IF5704

IFK3004ZBPKG/BH

Inductive sensor

IF5704

IFK3004ZBPKG/BH

  • ce
  • ccc
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...55 DC
Konsumsi arus [mA] 12; (24 V)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 50; (100 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1300
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1581
Data teknis
Berat [g] 88.7
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1
Penamaan ulir M12 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm²