• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IF6035

Inductive sensor

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

Inductive sensor

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Casing berbentuk silinder
Dimensi [mm] Ø 11 / L = 60
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 15
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 800
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 5
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...4.05
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1971
Data teknis
Berat [g] 15.5
Casing berbentuk silinder
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] Ø 11 / L = 60
Material baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A