• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IF6138

Inductive sensor with IO-Link

IF6138

IFK4007-FRKG/IO/US-104

Inductive sensor with IO-Link

IF6138

IFK4007-FRKG/IO/US-104

  • Reliable transmission of the distance as linearised process value via IO-Link
  • Normally closed / normally open and PNP/NPN adjustable via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Interface komunikasi IO-Link
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 60
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 15
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 600
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz]
Mode IO-Link: 100
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Titik peralihan IO-Link [mm] 1.3...6.5; (dapat ditentukan parameternya)
Rentang pengukuran IO-Link [mm] 0.7...7
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01] 3...15
Catatan tentang histeresis
dapat ditentukan parameternya
Kesalahan linearitas IO-Link [%] ± 2; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Output analog kemampuan pengulangan [%] ± 1; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Koefisien suhu [%/K vom MEW] ± 0,3
Deviasi suhu ± 10 %; (dari nilai akhir rentang pengukuran)
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 16
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) penghitung siklus peralihan; penghitung siklus pengaktifan; Penghitung jam pengoperasian; suhu internal; tag spesifik aplikasi
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1344
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 menit; t2 = < 10 dtk; 50 siklus
MTTF [ANN] 605
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...70 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A034
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 27.5
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 60
Penamaan ulir M12 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x LED, kuning lampu
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A