- Produk
- IFM223
Inductive sensor
IFM223
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
Inductive sensor
IFM223
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; jangkauan pendeteksian yang lebih baik |
---|---|
Aplikasi | Penggunaan pada aplikasi bergerak dan menantang |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...60 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10; (hanya pada pengoperasian 3 kawat) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5; (100 mA) |
Arus beban minimal [mA] | 2; (hanya pada pengoperasian 2 kawat) |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.5; (hanya pada pengoperasian 2 kawat) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 400 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.24 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 662 |
Data teknis
Berat [g] | 32.3 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat; permukaan pendeteksian: LCP natural; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |