• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IFS282

Inductive sensor

IFS282

IFK3007-APKG/2M/PUR

Inductive sensor

IFS282

IFK3007-APKG/2M/PUR

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 7
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 60
Aplikasi
Fitur khusus jangkauan pendeteksian yang lebih baik
Aplikasi Cocok untuk aplikasi industri, mesin bergerak, pendingin, dan pelumasan; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 10
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 700
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 7
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 7 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...5.67
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik ya
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
EN 60068-2-27 40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 menit; t2 = < 10 dtk; 50 siklus
Pengujian semprotan garam
EN 60068-2-52 Kb tingkat keparahan 5 (4 siklus pengujian)
MTTF [ANN] 829
Termasuk software yang disematkan ya
Persetujuan UL
Ta -25...75 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Persetujuan UL no. A002
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 76.6
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 60
Penamaan ulir M12 x 1
Material kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT oranye; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; karakteristik pembakaran sesuai ECE R118 rev. 2; 3 x 0.34 mm²