• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IFT207

Inductive sensor

IFT207

IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH

Inductive sensor

IFT207

IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH

  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 50
Aplikasi
Fitur khusus jangkauan pendeteksian yang lebih baik
Aplikasi proses pembersihan rutin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 10; (24 V)
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 800
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik ya
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...20
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...100
Perlindungan IP 68; IP 69K; ("COP")
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1669
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 357
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 50
Penamaan ulir M12 x 1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PEEK
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 10 m, PVC, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm²