• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IFT222

Inductive sensor

IFT222

IFB3007-ANKG/M/V4A/US-104-DNS

Inductive sensor

IFT222

IFB3007-ANKG/M/V4A/US-104-DNS

  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 7
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 50
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; jangkauan pendeteksian yang lebih baik
Aplikasi proses pembersihan rutin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] < 10
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 700
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 7
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 7 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...5.7
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik ya
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.5 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01] 1...20
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...100
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1803
Data teknis
Berat [g] 25.6
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 50
Penamaan ulir M12 x 1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PEEK
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x 90° LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas