Inductive sensor
IFT230
IFB3004-BPKG/V4A/US-104
Inductive sensor
IFT230
IFB3004-BPKG/V4A/US-104
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | proses pembersihan rutin |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 800 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.24 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1134 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 25.6 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PEEK natural; Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 15 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|