• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor induktif
  4. Semua sensor induktif
  5. IFT249

Inductive sensor

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

Inductive sensor

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 7
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 79
Aplikasi
Fitur khusus jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Alat bantu pengaturan optik
Aplikasi proses pembersihan rutin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Konsumsi arus [mA] 12; (24 V)
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN
Fungsi output biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.8
Arus beban minimal [mA] 2; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Kebocoran arus maks. [mA] 0.5; (hanya pada pengoperasian 2 kawat)
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 700
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 7
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 7 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...5.7
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik ya
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...100
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1287
Persetujuan UL
Ta 0...40 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 86.5
Casing tipe berulir
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] M12 x 1 / L = 79
Penamaan ulir M12 x 1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PEEK
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
alat bantuan pengaturan 1 x LED, merah
Alat bantu pengaturan optik ya
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
cocok untuk PLC tipe 1 menurut IEC 61131-2
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0.34 mm²